0

Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
bianco puro brillante
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
antracite
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
color alluminio
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
nero opaco
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
grigio opaco
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
acciaio inox
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337078944
Cod. art. 2836 01Conf. 1/10
38,99 EURPS 29
bianco puro brillante
EAN 4010337078951
Cod. art. 2836 03Conf. 1/10
38,99 EURPS 29
antracite
EAN 4010337078975
Cod. art. 2836 28Conf. 1/10
39,71 EURPS 29
color alluminio
EAN 4010337078968
Cod. art. 2836 26Conf. 1/10
42,87 EURPS 29
nero opaco
EAN 4010337038566
Cod. art. 2836 005Conf. 1/10
42,87 EURPS 29
grigio opaco
EAN 4010337087144
Cod. art. 2836 015Conf. 1/10
42,87 EURPS 29
acciaio inox
EAN 4010337021933
Cod. art. 2836 600Conf. 1/10
49,81 EURPS 29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio24 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori fino a2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • BS EN 60669-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale