0

Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
zuiver wit glanzend
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
antraciet
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
kleur aluminium
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
zwart mat
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
grijs mat
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
edelstaal
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337078944
Artikelnr. 2836 01VE 1/10
EUR 38,99PS 29
zuiver wit glanzend
EAN 4010337078951
Artikelnr. 2836 03VE 1/10
EUR 38,99PS 29
antraciet
EAN 4010337078975
Artikelnr. 2836 28VE 1/10
EUR 39,71PS 29
kleur aluminium
EAN 4010337078968
Artikelnr. 2836 26VE 1/10
EUR 42,87PS 29
zwart mat
EAN 4010337038566
Artikelnr. 2836 005VE 1/10
EUR 42,87PS 29
grijs mat
EAN 4010337087144
Artikelnr. 2836 015VE 1/10
EUR 42,87PS 29
edelstaal
EAN 4010337021933
Artikelnr. 2836 600VE 1/10
EUR 49,81PS 29

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Reserveonderdeel

Technische gegevens

Inbouwdiepte24 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot2 x 4 mm² of 1 x 6 mm²

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • BS EN 60669-1.
Datablad

Bestektekst

British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase