Bryter britisk standard (BS EN 60669-1), 2-polet 20 A 250 V~ Utkoblingsbryter 2-polet
kremhvit glans
2836 01
4010337078944
-
-
renhvit glans
2836 03
4010337078951
-
-
antrasitt
2836 28
4010337078975
-
-
aluminiumsfarget (lakkert)
2836 26
4010337078968
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 24 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger inntil | 2 x 4 mm² eller1 x 6 mm² |
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase