Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe Ausschalter 2-polig Cremeweiß glänzend
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
Reinweiß glänzend
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
Anthrazit
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
Farbe Alu
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
Schwarz matt
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
Grau matt
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
Edelstahl
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Einbautiefe 24 mm Anschlussquerschnitt für Leiter bis 2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²
Hinweise Nur für Schraubbefestigung. Wippschalter 20 AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-pol. EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank