Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles blanc crème brillant
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
blanc brillant
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
anthracite
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
teinte alu
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
noir mat
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
gris mat
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
acier inoxydable
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Profondeur de montage 24 mm section de raccordement Pour les conducteurs jusqu’à 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²
Indications Uniquement pour fixation par vis. British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole EC Declaration of conformity
Réf. 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias