Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira.
W trybie samodzielnym stosowanie zintegrowanych bezpotencjałowych styków przekaźnika do operacji przełączania, np. do otwierania drzwi zwłasnymzasilaczem(np. dostępny w handlu transformator dzwonkowy).
Uruchomienie poprzez bezpośrednią konfigurację bez komputera lub oprogramowania programistycznego.
Wejścia i wyjścia
Styk przełączający: dwa przekaźniki z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi o obciążalności AC/DC 24 V / 1,6 A.
Dwa przyłącza zasilania.
Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
Rozpoznawanie funkcji życiowych palca.
Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s,maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
360° przyłożenie palca.
Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
Do każdego z dwóch zintegrowanych przekaźników ze stykami przełącznymi można przyporządkować różne palce, np. kciuk – sterowanie otwieraniem drzwi, palec wskazujący – włączanie/wyłączanie oświetlenia zewnętrznego.
Wejścia i wyjścia
Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.
Dane techniczne
Stopień ochrony
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Zasilanie
z zasilania systemu domofonowego
DC 24 V ±10%
z systemudomofonowego
DC 26 V ± 2 V
przekaźnik
Liczba
2
Kontakt
1 przełącznik bezpotencjałowy
Obciążalność
AC/DC 24 V / 1,6 A
Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii
1 x listwa wtyczkowa
przekaźnik
po 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe
2 x zacisk śrubowy
Odporność ESD
do 15 kV
Głębokość montażu
33 mm
Temperatura otoczenia
od -20 °C do +70 °C
Wskazówki
Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.