Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
bianco puro brillante
EAN 4010337115496
Cod. art. 2617 70Conf. 1
765,41 EURPS 10
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337115502
Cod. art. 2617 72Conf. 1
775,72 EURPS 10
antracite (verniciato)
EAN 4010337115472
Cod. art. 2617 73Conf. 1
775,72 EURPS 10
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337115519
Cod. art. 2617 74Conf. 1
775,72 EURPS 10
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337115489
Cod. art. 2617 76Conf. 1
775,72 EURPS 10
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Dispositivo di sistema per la comunicazione porta
Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira.
Per il funzionamento autonomo si impiegano contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per apriporta con tensione alimentazione di tensione (ad es. comune trasformatore per suoneria).
Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione.
Ingressi e uscite
Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità 24 V AC/DC / 1,6 A.
Due collegamenti per alimentazione di tensione.
Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva.
L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
Protezione dei dati tramite processo di codifica.
Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.
Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.
Possibilità di contatto a 360° del dito.
Indicatore di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.
Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa.
Cicalina di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico.
Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia.
Ai due relè commutatori integrati possono essere attribuite dita diverse, ad esempio il pollice: attivazione dell'apriporta, indice: accensione o spegnimento dell'illuminazione esterna.
Ingressi e uscite
Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.
Dati tecnici
Grado di protezione
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Alimentazione di tensione
da alimentazione di tensione per sistema di citofonia
DC 24 V ±10%
dal sistema dicitofonia
26 V DC ± 2 V
relè
Numero
2
Contatti
1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità
24 V AC/DC / 1,6 A
Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia
1 strisce di prese
relè
Ognuno 3 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva
2 morsetti a vite
Immunità ESD
Fino a 15 kV
Profondità di montaggio
33 mm
Temperatura ambiente
da -20 °C a +70 °C
Avvisi
Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.