Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem.
Bij standalone-gebruik worden de geïntegreerde potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor schakelhandelingen, bijvoorbeeld voor deuropeners met eigen voeding (bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare beltransformator).
Inbedrijfstelling door middel van directe configuratie zonder PC of programmeersoftware.
In- en uitgangen
Schakelcontact: twee relais met potentiaalvrije wisselcontacten. Belastbaarheid AC/DC 24 V / 1,6 A.
Twee aansluitingen voor voeding.
Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
Herkenning van levend weefsel.
Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte led-verlichting.
360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.
Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of installateur.
Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende vingers worden toegewezen, bijvoorbeeld duim: aansturen van het openen van de deur, wijsvinger: Schakelen van de buitenverlichting.
In- en uitgangen
Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.
Technische gegevens
Beschermeringssoort
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Voeding
van voeding voor deurcommunicatie
DC 24 V ±10 %
uit deurcommunicatie-systeem
DC 26 V ± 2 V
Relais
Aantal
2
Contact
1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
Belastbaarheid
AC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie
1x connectorstrook
Relais
elk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding
2x schroefklem
ESD-bestendigheid
tot 15 kV
Inbouwdiepte
33 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C tot +70 °C
Let op
Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.