0

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2444 02
4010337056423
-
-
antracytowy
2444 10
4010337056409
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337056423
Nr artykułu 2444 02Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337056409
Nr artykułu 2444 10Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Bezstopniowo regulowany czujnik natężenia oświetlenia.
  • Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
Moc przyłączowa
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 200 W
Żarówki2000 W
Świetlówki, nieskompensowane
Świetlówki, skompensowane równolegle
Moc przyłączeniowa
Wartość jasności
Wartość jasności2 do 1000 lx
Czas opóźnienia
Przekrój przyłącza
drutmaks. 2,5 mm²
cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyłymaks. 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły
Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Kąt rejestracji240°
Wysokość montażu 2,50 m
Zakres wykrywania do przodu, maks.ok. 16 m
Zasięg w każdą stronę maks.ok. 16 m

Wskazówki

  • Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota PIR 3 na podczerwień.
  • W przypadku stosowania "lamp energooszczędnych" zwraca się uwagę na duże prądy włączeniowe. Przed użyciem sprawdzić przydatność lamp!

Zakres dostawy

  • Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Motion detector Cube

Operating instructions.

Nr artykułu 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Do pobrania
Motion detector Cube 240

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2444 02 2444 10

PDF, 57.42 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych