0

Rörelsevakt Cube 240

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2444 02
4010337056423
1
antracit
2444 10
4010337056409
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337056423
Art.nr 2444 02VE 1
PS
antracit
EAN 4010337056409
Art.nr 2444 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
  • Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
  • Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
  • Testdrift för utvärdering av aktivt område.
  • Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
  • Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
  • Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
  • Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
  • Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
  • Fjärrmanövrering är ett tillval.
  • Övervakning av golv och bakre del.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V~, 50/60 Hz
Anslutningseffekt
230 V LEDTyp. 200 W
Glödlampor2000 W
Ljusrör, okompenserade1000 VA (cos φ = 0,5)
Ljusrör, parallellkompenserade500 W (45,6 µF)
Lysrörslampor, radkompenserade900 W
Kapacitiv belastning176 µF
Ljusstyrka
Ljusstyrka2 till 1000 lx
Inställningsreglage
Eftersläpningstid5 sek till 15 min
Anslutningsarea
Entrådsmax. 2,5 mm²
fintrådig utan ledarändhylsamax. 2,5 mm²
fintrådig med ledarändhylsamax. 1,5 mm²
KapslingsklassIP54
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Övervakningsvinkel240°
Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximaltca 16 m

Anmärkning

  • Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
  • Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
  • Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller

  • Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Motion detector Cube

Operating instructions.

Art.nr 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Ladda ner
Motion detector Cube 240

EC Declaration of conformity

Art.nr 2444 02 2444 10

PDF, 57.42 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen