0

Bevegelsesdetektor Cube 240

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2444 02
1400302
4010337056423
1
antrasitt
2444 10
1400303
4010337056409
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337056423
Art.nr. 2444 02VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337056409
Art.nr. 2444 10VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
  • Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr.
  • Testmodus for vurdering av registreringsområdet.
  • Individuell tilpassing av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til.
  • Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s.
  • Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon.
  • Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene.
  • Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s.
  • Fjernkontroll ekstrautstyr.
  • Overvåking av bakken og området bak.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V~, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt
HV-LED-lampervanl. 200 W
Glødelamper2000 W
Lysrør, ukompensert1000 VA (cos φ = 0,5)
Lysrør, parallellkompensert500 W (45,6 µF)
Lysrør, seriekompensert900 W
Kapasitiv belastning176 µF
Lysstyrkeverdi
Lysstyrkeverdi2 til 1000 lx
Innstillingsregulator
Etterløpstid5 s til 15 min
Tilkoblingstverrsnitt
entrådetmaks. 2,5 mm²
fintrådet uten trådendehylsemaks. 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylsemaks. 1,5 mm²
BeskyttelsesgradIP54
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Registreringsvinkel240°
Monteringshøyde 2,50 m
Registreringsområde fremover, maks.ca. 16 m
Rekkevidde på hver side, maks.ca. 16 m

Merknader

  • Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  • Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3.
  • Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!

Leveransens innhold

  • Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
Datablad

Programvare

Motion detector Cube

Operating instructions.

Art.nr. 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase