0

Gira L1

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2070 00
4010337016717
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337016717
Nr artykułu 2070 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Funkcje logiczne: różnorodność funkcji dzięki bibliotece z 36 elementami logicznymi (np. podstawowe funkcje matematyczne, zależne od położenia słońca sterowanie roletami i żaluzjami, regulacja temperatury, sterowanie ściankami działowymi, oświetlenie klatki schodowej, generator losowy).
  • Możliwość konfiguracji elementów logicznych (np. z dowolną liczbą wejść).
  • Łatwa parametryzacja zegarów sterujących i scen:do 20 zegarów sterujących z każdorazowo 10 czasami włączania,do 20 zestawów scen z każdorazowo 64 scenami.
  • Możliwość zastosowania maks. 480 punktów danych (300 punktów danych adresów grup KNX, 180 dowolnych punktów danych urządzeń) w jednym projekcie.
  • Funkcja interkomu, w celu wymiany wartości, np. między innym L1 lub X1 przez Ethernet.
  • Zoptymalizowane uruchamianie:możliwa szybka zmiana lub aktualizacja projektu w trakcie eksploatacji bez ponownego startu urządzenia.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Wysokie bezpieczeństwo:Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy GPA a Gira L1 uniemożliwia jej przechwycenie przez osoby trzecie.Hasło urządzenia chroni Gira L1 przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Zapisywanie projektu: poprzez zapisanie kopii projektu na Gira L1.
  • Uruchamianie:Fizyczny adres i aplikacja są parametryzowane za pomocą oprogramowania ETS do uruchomienia KNX od wersji 4.1.8.Dalsze projektowanie odbywa się przy użyciu asystenta Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant jest dostępny bezpłatnie na stronie Gira w obszarze do pobrania.
  • Funkcjonalne rozszerzenia lub aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
  • Przygotowany osprzęt do KNX Secure. W przyszłości konieczna aktualizacja oprogramowania firmowego.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Napięcie znamionoweDC 24 do 30 V
Pobór mocy2 W
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Obsługiwane protokołyDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Przyłącza
IP2 x gniazdo RJ45
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Gira L1
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 207000

RFA, 468 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 207000

IFC, 23.41 KB

Do pobrania
Gira Project Assistant (GPA)

Oprogramowanie do projektowania V6.1 Przed instalacją GPA należy rozpakować całą zawartość folderu ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Wersja: 6.1.0.1415

Do pobrania
Gira L1

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Nr artykułu 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Do pobrania
Gira L1

Installation and operating instructions

Nr artykułu 2070 00

PDF, 377.58 KB

Do pobrania
Gira L1

Technical documentation

Nr artykułu 2070 00

PDF, 1.02 MB

Do pobrania
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2070 00

PDF, 279.44 KB

Do pobrania
Gira L1

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2070 00

PDF, 51.21 KB

Do pobrania
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Nr artykułu 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Wersja: 2.5.149

Do pobrania
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Nr artykułu 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Wersja: 1.0.0

Do pobrania
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Wersja: 2.2

Do pobrania
Gira L1

Lizenztext

Nr artykułu 2070 00

PDF, 711.69 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych