0

Gira L1

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2070 00
726,68
4010337016717
1
25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337016717
Cod. art. 2070 00Conf. 1
726,68 EURPS 25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziana in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti didivisorie, luce vano scala, generatore casuale).
  • Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta).
  • Semplice parametrizzazione di timer e scene:fino a 20 timer con 10 tempi di commutazione ciascuno.fino a 20 set di scene con 64 scene ciascuno.
  • In un progetto è possibile utilizzare fino a 480 punti dati(300 punti dati di indirizzo di gruppo KNX, 180 punti dati di dispositivo liberamente disponibili).
  • Funzione Intercom per scambiare valori ad es. tra un altro L1 o un X1 attraverso Ethernet.
  • Messa in servizio ottimizzata:rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio.
  • Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
  • Alta sicurezza:La trasmissione criptata dei dati TLS tra GPA e Gira L1 impedisce la lettura da parte di terzi.La password del dispositivo protegge Gira L1 dall’accesso di terzi.
  • Salvataggio del progetto: salvataggio di una copia del progetto su Gira L1.
  • Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.L’ulteriore progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira.
  • Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
  • Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Tensione nominale24 - 30 V DC
Potenza assorbita2 W
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolli supportatiDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Collegamenti
IP2 prese RJ45
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207000

RFA, 468 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207000

IFC, 23.41 KB

Download
Gira Project Assistant (GPA)

Software di pianificazione dei progetti V6.0. Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Versione: 6.1.0.1415

Download
Gira L1

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Cod. art. 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Download
Gira L1

Installation and operating instructions

Cod. art. 2070 00

PDF, 377.58 KB

Download
Gira L1

Technical documentation

Cod. art. 2070 00

PDF, 1.02 MB

Download
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2070 00

PDF, 279.44 KB

Download
Gira L1

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2070 00

PDF, 51.21 KB

Download
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Cod. art. 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Versione: 2.5.149

Download
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Cod. art. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versione: 1.0.0

Download
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Versione: 2.2

Download
Gira L1

Lizenztext

Cod. art. 2070 00

PDF, 711.69 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale