0

Gira L1

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2070 00
4010337016717
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337016717
Art.nr 2070 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Logikfunktioner: Många funktioner tack vare modulbibliotek med 36 logikmoduler (t.ex. matematiska grundfunktioner, solståndsstyrd rulljalusi- och jalusistyrning, temperaturreglering, skiljeväggsstyrning, trapphusbelysning, slumpgenerator).
  • Konfigurerbara logikmoduler (t.ex. antal ingångar kan väljas fritt).
  • Enkel parameterinställning av timer och scener:Upp till 20 timers med vardera 10 kopplingstider.Upp till 20 scensatser med vardera 64 scener.
  • Upp till 480 datapunkter kan användas i ett projekt. (300 KNX gruppadress-datapunkter, 180 tillgängliga enhets-datapunkter).
  • Interkomfunktion för att utbyta värden t. ex. mellan en ytterligare L1 eller en X1 via Ethernet.
  • Optimerad idrifttagning:Snabb projektändring eller -uppdatering kan genomföras under pågående drift utan att apparaten måste startas om.
  • Två RJ45-portar med switch-funktion stöder den enkla genomkopplingen av patchkabeln.
  • Hög säkerhet:Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan GPA och Gira L1 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.Lösenordet skyddar Gira L1 mot obehörig åtkomst.
  • Projekt-backup: Spara en kopia av projektet på Gira L1.
  • Idrifttagning:Fysikalisk adress och applikation parametreras med KNX idrifttagningsprogrammet ETS från version 4.1.8.Den fortsatta projekteringen görs med Gira Projektassistent (GPA). Gira Project Assistant kan laddas ned gratis i Gira-download-området.
  • Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara.
  • Hårdvara för KNX Secure är förberedd. Framtida firmware-uppdatering krävs.

Tekniska data

KNX mediumTP256
MärkspänningDC 24 till 30 V
Effektförbrukning2 W
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stödsDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Anslutningar
IP2 x uttag RJ45
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Försörjning via extern DC 24 V.

Mått

Modulära enheter (ME)2

Fler länkar

Gira L1
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 207000

RFA, 468 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 207000

IFC, 23.41 KB

Ladda ner
Gira L1

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Art.nr 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Ladda ner
Gira L1

Installation and operating instructions

Art.nr 2070 00

PDF, 377.58 KB

Ladda ner
Gira L1

Technical documentation

Art.nr 2070 00

PDF, 1.02 MB

Ladda ner
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2070 00

PDF, 279.44 KB

Ladda ner
Gira L1

EC Declaration of conformity

Art.nr 2070 00

PDF, 51.21 KB

Ladda ner
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Art.nr 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Version: 2.5.149

Ladda ner
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Version: 6.1.0.1415

Ladda ner
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Art.nr 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Version: 1.0.0

Ladda ner
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Version: 2.2

Ladda ner
Gira L1

Lizenztext

Art.nr 2070 00

PDF, 711.69 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen