0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu HVAC Standard do KNX System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2006 70
4010337130703
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
2006 72
4010337130710
1/5
antracytowy (lakierowany)
2006 73
4010337130727
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2006 74
4010337130734
1/5
szary matowy (lakierowany)
2006 76
4010337130741
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 07/2026.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130703
Nr artykułu 2006 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337130710
Nr artykułu 2006 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337130727
Nr artykułu 2006 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337130734
Nr artykułu 2006 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337130741
Nr artykułu 2006 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 07/2026.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu HVAC ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okien, blokada obsługi, stopień wentylatora, tryb grzania i chłodzenia.
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru ręcznie, automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Stopień wentylatora.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Sterowanie klimakonwektorem ze zintegrowanym regulatorem

  • Wskazanie i dostosowanie temperatury zadanej i rzeczywistej, trybu pracy, stanu grzania lub chłodzenia.
  • Prędkość wentylatora regulowana (wł., wył., auto, tryb stopniowy).
  • Komunikat zwrotny stopnia wentylatora i trybu pracy.
  • Obiekty do sterowania ręcznego.

Sterowanie jednostką typu Split

  • Ustawianie temperatury zadanej.
  • Tryby pracy: automatyczny, grzanie, chłodzenie, wentylacja, Eco, boost.
  • Ustawianie prędkości wentylatora, możliwe wyłączanie.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Zdolność do aktualizacji.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zestawie.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik klimatu wpomieszczeniu HVAC Standard / Komfort
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2006 .. 2007 ..

PDF, 413.77 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych