Raumklimasensor HLK Standard für KNX System 70 Reinweiß glänzend
2006 70
149,00
4010337130703
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2006 72
149,00
4010337130710
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
2006 73
151,98
4010337130727
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2006 74
154,96
4010337130734
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2006 76
154,96
4010337130741
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Bediengerät für Fancoil-Systeme oder Split-Unit-Klimageräte. - Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler. - Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen. - Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.
Merkmale Raumklimasensor HLK mit integriertem Busankoppler. Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus,Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb. Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb. Integrierter Temperaturfühler. Bedienfunktionen Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt. Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei. Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus. Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb). Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart. Objekte für manuelle Steuerung. Split-Unit-Steuerung Soll-Temperatur einstellen. Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost. Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich. Technische Daten KNX Medium TP256 Stromaufnahme KNX 8 bis 14 mA Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse III Einbautiefe 19 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise KNX Data Secure kompatibel. Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Raumklimasensor HLK Standard Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2006 ..
PDF, 4.63 MB
Raumklimasensor HLK Standard / Komfort Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 406.66 KB
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort ab Version 5.7.7 und 6.3.0
Art.-Nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Raumklimasensor HLK Standard für KNX EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2006 005
2006 01
2006 015
2006 03
2006 26
2006 27
2006 28
2006 70
2006 72
2006 73
2006 74
2006 76
2006 600
PDF, 225.83 KB
Room climate sensor HVAC Standard for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2006 005
2006 01
2006 015
2006 03
2006 26
2006 27
2006 28
2006 70
2006 72
2006 73
2006 74
2006 76
2006 600
PDF, 237.52 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank