Capteur de climat ambiant HLK avec coupleur de bus intégré.
Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, niveau de ventilation, mode chauffage/refroidissement.
Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
Capteur de température intégré.
Fonctions de commande
Réglage de la valeur de consigne.
Changement de mode de fonctionnement.
Verrouillage manuel, automatique après une durée définie ou via objet.
Fonction marche/arrêt.
Niveau de ventilation.
Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.
Commande de ventilo-convector avec régulateur intégré
Affichage/adaptation de la température de consigne/réelle, mode de fonctionnement, état de chauffage/refroidissement.
Vitesse de ventilation réglable (marche, arrêt, auto, commande par niveaux).
Confirmation du niveau de ventilation et du mode de fonctionnement.
Objets pour commande manuelle.
Commande de split
Réglage de la température de consigne.
Modes de fonctionnement : automatique, chauffage, refroidissement, ventilation, éco, Boost.
Réglage de la vitesse de ventilation, désactivation possible.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Courant absorbé KNX
8 à 14 mA
Raccordement KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection
III
Profondeur de montage
19 mm
Température ambiante
-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative
5 à 95 % (sans condensation)
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Possibilité de mise à jour.
Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.