Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
Centralna funkcja łączeniowa.
Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
Funkcja zapisu scen świetlnych.
Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
Styki załączające wyrobnika załączającego 8x z obciążeniem C są zaprojektowane specjalnie do obciążeń o charakterze pojemnościowym i w związku z tym wymagają krótkotrwałych wysokich prądów załączania (patrz dane techniczne).
Aktor załączający posiada zintegrowane rozpoznawanie prądu.
Dla każdego kanału można przeprowadzić pomiar energii elektrycznej.
Rozpoznawanie prądu: Pomiar prądu obciążenia dla każdego kanału.
Wartości progowe do nadzoru obciążenia (np. komunikat o zaniku obciążenia).
Niezależne załączanie ośmiu wyjść.
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
Przyłącza
KNX
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie
Zaciski śrubowe
przekaźnik
Liczba
8
Kontakt
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Zdolność łączenia AC 230 V
16 A / AC1 lub 16 A / AC3
Zdolność łączenia AC 400 V
10 A / AC1 lub 10 A / AC3
Maksymalny prąd załączania
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie
3680 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V
16 A, maks. 200 µF
Żarówki
3680 W
Lampy halogenowe 230 V
3680 W
Transformator uzwojony
2000 VA
trafo Tronic
2500 W
Świetlówki, nieskompensowane
3680 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo
3680 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle
2500 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane
3680 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle
3680 W
Przekrój przyłącza
maks. 4 mm²
Rozpoznawanie prądu
0,25 do 16 A sinus
Wskazówki
Montaż na szynie montażowej.
Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.