Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Rail DIN
EAN 4010337042273
Réf. 1046 00UC 1
462,00 EURSP 66
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Commande manuelle des relais indépendamment du bus ou de l’affichage de position de commutation.
Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
Fonction de commutation centrale.
Confirmation collective afin de réduire la charge du bus.
Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. Fonction de position forcée pour chaque sortie possible en alternative.
Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier – également avec fonction d’avertissement).
Implication possible dans des ambiances d'éclairage, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur direct/à rebours avec fonction de valeur limite (valeur limite modifiable via le bus) activable pour chaque sortie.
Surveillance d'entrée pour actualisation cyclique avec position de sécurité.
Réactions en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS réglables pour chaque canal.
Les contacts de commutation de l'actionneur de commutation octuple pour charge capacitive sont spécialement dimensionnés pour les charges à caractère capacitif et les courants d'enclenchement de courte durée élevés qui les accompagnent (voir caractéristiques techniques).
L'actionneur de commutation possède une détection intégrée de courant.
Une mesure de courant peut être effectuée pour chaque canal.
Détection de courant: mesure du courant de charge pour chaque canal.
Valeurs seuils de surveillance de charge (par exemple signalisation d’une coupure de charge).
Commutation indépendante des huit sorties.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Charge
Bornes à vis
Relais
Nombre
8
Contact
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Puissance de commutation AC 230 V
16 A / CA1 ou 16 A / CA3
Puissance de commutation AC 400 V
10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Puissance de raccordement
Charge résistive
3680 W
Charge capacitive 230 V CA
16 A, max. 200 µF
Lampes à incandescence
3680 W
Halogène HT
3680 W
Transformateur bobiné
2000 VA
Transformateur électronique
2500 W
tubes fluorescents non compensés
3680 VA
Tubes fluorescents,câblage duo
3680 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle
2500 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées
3680 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle
3680 W
section de raccordement
4 mm² max.
Détection de courant
0,25 à 16 A sinus
Indications
Montage sur rail DIN.
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.