Manuell aktivering av releene uavhengig av buss el. indikator av koblingsstilling.
Lukke- eller åpnefunksjon.
Sentral koblingsfunksjon.
Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
Minnefunksjon for lysscener.
Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
Koblingskontaktene til den koblingsaktuatoren 8-dobbel for C-last er tilpasset spesielt for last med kapasitiv karakter og dermed kortvarig høy innkoblingsstrøm (se tekniske data).
Koblingsaktuatoren har en integrert strømregistrering.
Det kan utføres strømmåling for hver kanal.
Strømregistrering: Måling av laststrømmen for hver kanal.
Terskelverdier for lastovervåking (f.eks. melding ved lastbortfall).
Uavhengig kobling av de åtte utgangene.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
TP256
Tilkoblinger
KNX
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last
Skruklemmer
Relé
Antall
8
Kontakt
à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil
Slutte- og bryteevne AC 230 V
16 A / AC1 el. 16 A / AC3
Slutte- og bryteevne AC 400 V
10 A / AC1 el. 10 A / AC3
Maksimal innkoblingsstrøm
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last
3680 W
Kapasitiv last AC 230 V
16 A, maks. 200 µF
Glødelamper
3680 W
HV-halogenlamper
3680 W
viklet transformator
2000 VA
Tronic-trafo
2500 W
Lysrør, ukompensert
3680 VA
Lysrør,duo-kobling
3680 VA
Lysrør, parallellkompensert
2500 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte
3680 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte
3680 W
Tilkoblingstverrsnitt
maks. 4 mm²
Strømregistrering
0,25 til 16 A sinus
Merknader
Montering på DIN-profilskinne.
VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransens innhold
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.