Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 02/2027.
AMG
EAN 4010337042273
Cod. art. 1046 00Conf. 1
473,09 EURPS 66
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 02/2027.
Caratteristiche
Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore.
Funzionamento come contatto NO o NC.
Funzione interruttore centrale.
Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus.
Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita.
Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita.
Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
Funzione di memoria per scene luce.
Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita.
Sorveglianza degli ingressi dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza.
Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale.
I contatti di commutazione dell'attuatore On/Off 8 canali carico C sono dimensionati appositamente per carichi di carattere capacitivo e quindi per correnti di accensione di breve durata elevate (vedere i dati tecnici).
L'attuatore On/Off possiede un riconoscimento integrato della corrente.
Per ogni canale può avvenire una misurazione della corrente.
Riconoscimento della corrente: misura della corrente del carico per ogni canale.
Valori di soglia per la sorveglianza del carico (ad esempio messaggio interruzione del carico).
Commutazione indipendente delle otto uscite.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico
Morsetti a vite
relè
Numero
8
Contatti
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile
Potere di commutazione 230 V AC
16 A / AC1 o 16 A / AC3
Potere di commutazione AC 400 V
10 A/AC1 o 10 A/AC3
Massima corrente di accensione
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Potenza di collegamento
Carico ohmico
3680 W
Carico capacitivo 230 V AC
16 A, max 200 µF
Lampade a incandescenza
3680 W
Lampade alogene AT
3680 W
Trasformatore con avvolgimento
2000 VA
Trasformatore Tronic
2500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
3680 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo
3680 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo
2500 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate
3680 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo
3680 W
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Riconoscimento della corrente
0,25 ... 16 A sinusoidale
Avvisi
Montaggio su guida DIN.
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.