0

Værstasjon Plus for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2074 00
4010337031185
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337031185
Art.nr. 2074 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Værstasjonen for KNX registrerer vindhastighet, vindretning, nedbør, global stråling, temperatur, skumring, relativ luftfuktighet, lufttrykk og med retningsavhengig lysstyrke med fire sensorer.
  • Med de målte dataene beregnes lysstyrkesensorenes maksimalverdie, absolutt luftfuktighet, følt temperatur og komfort.
  • Innsatsområdet er den automatiske væravhengige skyggestyringen, spesielt for hjemmet.
  • Værstasjonen overvåker seg selv med hensyn til noen viktige funksjoner og melder aktuelle feil selvstendig via meldingsobjekter på bussen.
  • Overvåkning av spenningen som foreligger. Svikten meldes på bussen via et kommunikasjonsobjekt.
  • Med integrert busstilkobling.
  • Montasje utendørs på en mast eller på veggen.
  • Monteringsstedets posisjon kan bestemmes via GPS.

Funksjoner

  • To grenseverdier med innstillbar hysterese per føler kan parametreres internt, eller kan angis som 8-bits el. 16-bits verdier.
  • Innlæringsfunksjonen gjør det mulig å bruke den aktuelle måleverdien som grenseverdi.
  • Alle grenseverdiobjekter har en parametrerbar inn- og utkoblingsforsinkelse.
  • 16 logikkporter (UND, UND med tilbakeføring, ODER, eksklusiv ODER, NAND, NOR) med inntil 4 innganger for eksterne og interne 1-bits verdier.
  • 4 sperreobjekter til sperring av funksjoner eller manuell betjening.
  • En automatisk skyggestyring på opptil 8 fasader kan realiseres med en solhøydeavhengig sporing av lamellene og en avskjermingshøydestyring.
  • Alle verdiene kan sendes ved verdiendring og syklisk. Utgangene til sperreobjektene kan bare sendes ved verdiendring.
  • Kaskadekobling av værstasjoner er mulig via logikkfunksjonene. Dette er for en funksjonsutvidelse (måling av vindstyrken på forskjellige fassader) eller for å anbefale en sterkt økt funksjonssikkerhet gjennom redundanser.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Forsyning
Nominell spenningDC 21 til 32 V SELV
Strømforbruk100 til 400 mA
Tilkoblingsledning
LedningstypeLiYCY 4xAWG26
Ledningslengde5 m
Totallengde per linje15 m
Antall værstasjonermaks. 3 (per linje)
Omgivelsestemperatur-30 °C til +60 °C
BeskyttelsesgradIP44
BeskyttelsesklasseIII
Vindretningssensor
Måleområde1 til 360°
Oppløsning
Nøyaktighet±10°
Vindhastighetssensor
Måleområde0 til 40 m/s
Oppløsning0,1 m/s
Nøyaktighet (≤ 10 m/s)±1 m/s
Nøyaktighet (≥ 10 m/s)±5%
Temperatursensor
Måleområde-30 °C til +60 °C
Oppløsning0,1 K
Nøyaktighet±1 K
Nedbørssensor
Måleområdeja/nei
Nøyaktighetlett yr
Lysstyrkesensorer
Antall4
Måleområde0 til 150 klx
Oppløsning1 klx
Nøyaktighet±3%
Skumringssensor
Måleområde0 til 900 lx
Oppløsning1 lx
Nøyaktighet±10 lx
Lufttrykksensor
Måleområde300 til 1100 hPa
Oppløsning0,01 hPa
Nøyaktighet±0,5 hPa
Luftfuktighetssensor
Måleområde0 til 100 % rel. luftfuktighet
Oppløsning0,01 g/m³
Nøyaktighet±10 % rel. luftfuktighet (20 °C)
abs. Luftfuktighet0 til 400 g/m³
Globalstråling
Måleområde0 til 1300 W/m²
Oppløsning1 W/m²
Nøyaktighet±10%
MålØ 130 H 68

Merknader

  • Målte verdier gjelder for monteringsstedet. Avvik i forhold til andre værtjenester er mulig.
  • Alle nøyaktighetsangivelser for måleverdiene baserer seg på den respektive sendeverdien for måleområdet.
Datablad


Programvare


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 207400

IFC, 110.61 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Nedlasting
Værstasjon Plus
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2074 00

PDF, 1.81 MB

Nedlasting
Værstasjon Plus
Produktdatabase

til indeksnivå I06

Art.nr. 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Nedlasting
Værstasjon Plus
Produktdatabase

fra indeksnivå I07

Art.nr. 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Nedlasting
Weather station Plus
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2074 00

PDF, 1.81 MB

Nedlasting
Weather station Plus
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2074 00

PDF, 2.98 MB

Nedlasting
Weather station Plus
Produktdatabase

to index level I06

Art.nr. 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Nedlasting
Weather station Plus
Produktdatabase

from index level I07

Art.nr. 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase