Ikke lenger tilgjengelig

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.
Erstatningsartikkel:
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.
Erstatningsartikkel:
| Spenningsforsyning | |
| System | Flatkabel, 10-polet |
| 2-trådsbuss | via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA) |
| Inngangseffekt | |
| Maks. | 1 W |
| Standbymodus | 200 mW |
| Tilkoblinger | |
| 2-trådsbuss | 1 x stikklemme |
| ZV | 1 x stikklemme |
| System | 2 x støpsellist |
| Video (analog) | 1 x støpsellist |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| Bredde | 106,50 mm |
| Høyde | 106,50 mm |
Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren - med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.
Mer
Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer