Non più disponibile

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 04/2026.
Articolo successivo:
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 04/2026.
Articolo successivo:
| Alimentazione di tensione | |
| Sistema | Cavo piatto, 10 poli |
| bus bifilare | mediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA) |
| Potenza assorbita | |
| Massimo | 1 W |
| Modalità stand-by | 200 mW |
| Collegamenti | |
| bus bifilare | 1 x morsetto a innesto |
| ZV | 1 x morsetto a innesto |
| Sistema | 2 strisce di prese |
| Video (analogico) | 1 strisce di prese |
| Temperatura ambiente | da -25 °C a +70 °C |
| Classe di protezione | IP54 |
| Larghezza | 106,50 mm |
| Altezza | 106,50 mm |
Citofonia modulare e flessibile
Vedere chi è alla porta con Gira System 106. Il design pulito e raffinato, i materiali resistenti e la tecnologia all'avanguardia in una struttura compatta assicurano comfort, sicurezza e un aspetto estetico elegante già sulla porta di casa. La sua modularità offre massima flessibilità di configurazione, con la possibilità di adattare o ampliare il sistema in qualsiasi momento. Montato semplicemente sulla parete, il sistema è idoneo sia per edifici di nuova costruzione, sia per l'espansione a posteriori. Gira System 106 è compatibile con tutti i citofoni interni Gira e le soluzioni di citofonia Gira.
Più strumenti
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti