eNet trådløs energisensor enkel Mini
5471 00
4509264
4010337774365
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Egenskaper
Med eNet trådløse energisensorer kan spennings-, strøm- og energiverdier overføres til eNet serveren trådløst. Registrering av den tilkoblede forbrukerens strøm og spenning. Beregning av aktiv og reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og aktiv elektrisk energi. Hendelses- eller tidsstyrt sending av måleverditelegrammer til eNet serveren. Synkronisering av klokkeslett med eNet serveren.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Måleområde |
| Strøm | 0 mA til 16 A |
| Elektrisk effekt | 0 til 3680 W |
| Energiforbruk | 0 til 99999 kWh |
| Radiofrekvens | 868,3 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Strøm ved merkelast | 16 A |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
| Mål | Ø 53,0 H 23,0 mm |
Merknader
Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Trådløs energisensor 1-kanals Mini
Bruksanvisning.
Art.nr. 5471 00
PDF, 884.9 KB
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5471 00
PDF, 279.65 KB
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5471 00
PDF, 189.87 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase