Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet.
Detección de corriente y tensión del consumidor conectado.
Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa.
Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet.
Sincronización de la hora con el servidor eNet.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Rango de medición
Corriente
0 mA hasta 16 A
Potencia eléctrica
0 hasta 3680 W
Consumo energético
0 a 99999 kWh
Radiofrecuencia
868,3 MHz
Alcance (al aire libre)
aprox. 100 m
Corriente de carga nominal
16 A
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Dimensiones
Ø 53,0 H 23,0 mm
Notas
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.