Capteur d’énergie radio eNet 1x Mini
5471 00
100,19
4010337774365
1/5
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Caractéristiques Les capteurs d’énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs de tension, de courant et d’énergie au serveur eNet. Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé. Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente et de l'énergie électrique active. Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs de mesure au serveur eNet. Synchronisation de l’heure avec le serveur eNet. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz Température ambiante -5°C à +45°C Plage de mesure Electricité 0 mA à 16 A Puissance électrique 0 à 3680 W Consommation d'énergie 0 à 99999 kWh Fréquence radio 868,3 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Courant de charge nominal 16 A section de raccordement 4 mm² max. Dimensions Ø 53,0 H 23,0 mm
Indications Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Capteur d'énergie radio simple MiniModes d’emploi Manuel d’utilisation.
Réf. 5471 00
PDF, 889.26 KB
PSTI Statement of ComplianceDéclaration de conformité PSTI
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias