0

eNet Funk Energiesensor 1fach Mini

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5471 00
106,00
4010337774365
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

EAN 4010337774365
Art.-Nr. 5471 00VE 1/5
106,00 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server.
  • Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers.
  • Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie.
  • Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server.
  • Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Messbereich
Strom0 mA bis 16 A
Elektrische Leistung0 bis 3680 W
Energieverbrauch0 bis 99999 kWh
Funkfrequenz868,3 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
Nennlaststrom16 A
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
AbmessungenØ 53,0 H 23,0 mm

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

eNet Funk Energiesensor 1fach Mini

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5471 00

PDF, 881.92 KB

Download
eNet Funk Energiesensor 1fach Mini

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5471 00

PDF, 189.87 KB

Download
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5471 00

PDF, 279.65 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank