0

eNet Radio-energisensor 1kanals Mini

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5471 00
1704018
4010337774365
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

EAN 4010337774365
Art.nr 5471 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • eNet radio-energisensorerna möjliggör radioöverföring av spännings-, ström- och energivärden till eNet servern.
  • Mätning av ström och spänning på den anslutna förbrukaren.
  • Beräkning av aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt samt elektrisk, aktiv energi.
  • Händelse- och tidsstyrd sändning av mätvärdestelegram till eNet-servern.
  • Tidsynkronisering med eNet-servern.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Mätområde
Ström0 mA till 16 A
Elektrisk effekt0 till 3680 W
Energiförbrukning0 till 99999 kWh
Trådlös frekvens868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
Märkström16 A
Anslutningsareamax. 4 mm²
MåttØ 53,0 H 23,0 mm

Anmärkning

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös energisensor 1-kanals Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 5471 00

PDF, 882.72 KB

Ladda ner
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5471 00

PDF, 279.65 KB

Ladda ner
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr 5471 00

PDF, 189.87 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen