System 3000 romtermostat BT System 70
renhvit glans
5394 70
4010337118619
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5394 72
4010337118626
1/5
antrasitt (lakkert)
5394 73
4010337118596
1/5
svart matt (lakkert)
5394 74
4010337118633
1/5
grå matt (lakkert)
5394 76
4010337118602
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
Egenskaper
Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen. Betjening via kapasitiv sensorflate. Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
Funksjoner på påsatsen
Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering. Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar. Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde. Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur. Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering. Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid). Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket). Aktivering av kjøledrift via innsatsen. Støtter intern og ekstern temperaturføler. Temperaturfallregistrering. Ventilbeskyttelsesfunksjon. Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Uketidsur med 40 individuelt programmerbare koblingstidspunkt og temperaturer. Feriemodus (start, slutt, temperatur). Økningsfunksjon: Hurtigoppvarming i maks. 5 minutter. Sperre for lokal betjening mulig. Integrering av en ekstern temperatursensor via Bluetooth®. Minimums- og maksimumstemperaturer kan justeres. Kopiering av innstillinger og tidsprogrammer til andre påsatser mulig. Kombinasjonen av påsats 5393xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | vanl. 10 m |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved forbindelse med Gira System 3000-appen oppdateres klokkeslett og dato.
Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 627.35 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 627.25 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase