System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT System 70
zuiver wit glanzend
5394 70
144,27
4010337118619
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5394 72
150,57
4010337118626
1/5
02
antraciet (gelakt)
5394 73
150,57
4010337118596
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5394 74
150,57
4010337118633
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5394 76
150,57
4010337118602
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Verwarming, ventilatie, koeling
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Kenmerken
Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. Bediening via capacitief sensorvlak. Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
Functies aan het opzetstuk
Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering. Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar. Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo. Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur. Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling. Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt). Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact). Activeren van de koelmodus via het basiselement. Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers. Temperatuurvalherkenning. Ventielbeschermingsfunctie. Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
Functies met Gira System 3000 app
Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen. Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur). Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten. Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk. Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®. Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar. Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk. De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik | doorgaans 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.
Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem
Systeemgrondbeginselen
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 629.65 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase