0

Tastsensor 4.70 Komfort dobbel for Gira One og KNX System 70, med oppstartsvippe

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5342 00
4010337128762
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337128762
Art.nr. 5342 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Tastsensoren skal kompletteres med vippesett som bestilles separat. Tre varianter av vippesett tilbys: Vippesett som ikke kan merkes, med tekstfelt eller vipper med individuell merking med laser.Berøringssensor med ny integrert multisensorikk:
- Temperaturmåling:
Måling av romtemperatur ved hjelp av intern sensor, kablet sensor, intern og kablet sensor eller intern og ekstern sensor.
- Romfuktighetsmåling: Måling av romluftfuktigheten ved hjelp av intern føler.
- Romluftkvalitet: Måling av romluftkvaliteten ved hjelp av integrert luftkvalitetssensor. Visning av måleverdier for VOC, IAQ, eCO².
- Berøringssensoren må kompletteres med vippesett som bestilles separat. Det finnes tre varianter av vippesett: vippesett uten mulighet for merking, med merkingsfelt eller individuelt lasergraverte vipper.
- Berøringssensoren kan monteres horisontalt (monteringsposisjon «normal») eller vertikalt (monteringsposisjon «rotert 90°
- Vipp- eller tastfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningsfelt.
- Taktil tilbakemelding ved tastetrykk.

Egenskaper

  • Tastsensor med integrert busskobling og mulighet til tilkobling av en trådbundet fjernføler.
  • Integrert temperatursensor.
  • Funksjoner: Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
  • Kobling: Reaksjon ved trykk og/eller slipp, innkobling, utkobling, omkobling.
  • Dimming av lysstyrke og fargetemperatur: Tider for kort og lang aktivering, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering, sending av stopptelegram ved slutt på aktiveringen.
  • Fargestyring: Type fargestyring, fargerom og fargeverdier kan stilles inn. Kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og fargegjennomgang/lysstyrkejustering, startverdien og trinnlengden til justeringen og telegramrepetisjonen ved lengre aktivering kan stilles inn.
  • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
  • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
  • Gå fra scene til scene / dimme scenedeltakere. Visualisering av scene via LED-farge.
  • Scenefunksjon: Intern lagring av opptil åtte scener med åtte utgangskanaler.
  • 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan stilles inn.
  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
  • 4-trinns grenseverdifunksjon for romluftkvalitet VOC, IAQ, eCO2

Regulatorunderenhetens egenskaper

  • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el. knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller forsyvning av nominell verdi).
  • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
  • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

  • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
  • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt, blått, gult, blågrønt, oransje, fiolett eller hvitt.
  • Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.
  • I tillegg kan en overlagret funksjon aktiveres for hver status-LED, slik at en annen farge og visningsmåte kan stilles inn.
  • LED-alarmmelding: Alle LED-ene til tastsensoren kan blinke rødt samtidig ved en alarmmelding.
  • LED-orienteringslys: Som orienteringshjelp kan alle LED-ene være slått av eller på permanent, vise statusen til et separat kommunikasjonsobjekt (PÅ, AV, blinking) eller slås på ved trykk på en knapp og slås av igjen automatisk etter en forsinkelsestid.
  • LED-varsellysfunksjon for romluftkvalitet (VOC).

Generelle funksjoner

  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
TilkoblingTilkoblings- og forgreningsklemme
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde13,8 mm
Knapper70 x 70 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Kan oppdateres.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren kan monteres vannrett (innbyggningsposisjon "normal") eller loddrett (innbyggningsposisjon “Dreid -90°”).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Bærering med skruer følger med ved levering.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
Datablad

Programvare

Tastsensor 4.70 Komfort for Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.19 MB

Nedlasting
Tastsensor 4.70 Standard / Komfort for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.21 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 3.17 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 301.72 KB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.70 Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.1.1

Art.nr. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

ZIP, 3.55 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor Komfort 4.70 for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 236.56 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase