0

Sensor táctil 4.70 Komfort de 2 elementos para Gira One y KNX System 70, con tecla basculante de puesta en marcha

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5342 00
4010337128762
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337128762
Ref. 5342 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Sensor táctil con nueva tecnología multisensor integrada:
- Medición de la temperatura:
Medición de la temperatura ambiente mediante sensor interno, sensor cableado, sensores interno y cableado, o sensores interno y externo.
- Medición de la humedad ambiental: Medición de la humedad del aire ambiente mediante sensor interno.
- Calidad del aire ambiente: Medición de la calidad del aire ambiente mediante sensor de calidad del aire integrado. Visualización de los valores medidos para COV, IAQ y eCO².
- El sensor táctil debe completarse con juegos de teclas que deben pedirse por separado. Hay tres variantes de juegos de teclas disponibles: juegos de teclas sin posibilidad de rotulación, con campo de rotulación o teclas grabadas con láser de forma personalizada.
- El sensor táctil puede instalarse en posición horizontal (posición de montaje «normal») o vertical (posición de montaje «girado 90°»).
- Función de tecla basculante o táctil ajustable para cada superficie de control.
- Respuesta táctil al pulsar la tecla.

Características

  • Sensor táctil con acoplador de bus integrado y la posibilidad de conectar una sonda a distancia cableada.
  • Sensor de temperatura integrado.
  • Funciones: Conmutación, regulación de la luminosidad y de la temperatura de color, control del color, control de persianas, transmisor de valores, dispositivo auxiliar para escenarios, mando de 2 canales y dispositivo auxiliar de regulador.
  • Conmutación: Reacción al pulsar y soltar, conexión, desconexión, conmutación.
  • Regulación de la luminosidad y de la temperatura de color: Tiempos para activación breve y larga, regulación en diferentes niveles, repetición de telegramas en caso de activación prolongada, envío de un telegrama de parada al finalizar la activación.
  • Control de color: Se puede ajustar el tipo del control de color, la gama de color y los valores de color. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y el barrido del color/ajuste de la luminosidad, el valor inicial y los pasos del ajuste, así como la repetición de telegrama en caso de actuación prolongada.
  • Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y prolongada, además del ajuste de las lamas.
  • Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1, 2, 3 o 6 bytes) y el valor.
  • Activar escenas / Atenuar participantes de escenas. Visualización de la escena mediante el color LED.
  • Función de escenas: Almacenamiento interno con hasta ocho escenas con ocho canales de salida.
  • Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
  • Función de valor límite de 4 niveles para la calidad del aire ambiental VOC, IAQ, eCO2

Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores

  • El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
  • Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
  • Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura ambiente con una sonda interna u, opcionalmente, generando un valor de medición de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.

Funciones del LED de estado

  • La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado, siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama, indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de presencia e indicador de desviación de valor nominal.
  • El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del dispositivo. Los LED de estado se pueden iluminar en rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta o blanco.
  • La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
  • Además, cada LED de estado puede activar una función superpuesta, lo que se puede ajustar con otro color y tipo de indicador.
  • Mensaje de alarma LED: Todos los LED del sensor táctil pueden parpadear en rojo al mismo tiempo en un mensaje de alarma.
  • Iluminación de orientación por LED: A modo orientativo, todos los LED se pueden encender o apagar de manera continua, mostrar el estado de un objeto de comunicación separado (ON, OFF, parpadeo) o conectarse accionando un pulsador cualquiera y, una vez transcurrido el tiempo de retardo, volver a desconectarse automáticamente.
  • LED: Función de semáforo para la calidad del aire ambiental (VOC).

Funciones generales

  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
ConexiónBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación13,8 mm
Superficie de la tecla70 x 70 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Actualizable.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
  • El sensor táctil se puede montar en horizontal (posición de montaje “normal”) o en vertical (posición de montaje “girado 90°”).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Anillo de fijación con tornillos incluido en el suministro.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor táctil 4.70 Komfort para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.19 MB

Descarga
Sensor táctil 4.70 Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.1.1

Ref. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

ZIP, 3.55 MB

Descarga
Sensor táctil 4.70 Standard / Komfort para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.21 MB

Descarga
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

Technical documentation.

Ref. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 3.17 MB

Descarga
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 301.72 KB

Descarga
Pushbutton sensor Komfort 4.70 for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 236.56 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación