0

Tastsensor 4.70 Komfort 2-voudig voor Gira One en KNX System 70, met inbedrijfstellingswip

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5342 00
162,52
4010337128762
1/5
46

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337128762
Artikelnr. 5342 00VE 1/5
EUR 162,52PS 46

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Tastsensor met nieuwe geïntegreerde multisensor:
- Temperatuurmeting:
Meting van de kamertemperatuur via een interne sensor, een bedrade sensor, een interne en bedrade sensor of een interne en externe sensor.
- Ruimteluchtvochtigheid: Meting van de ruimteluchtvochtigheid via interne sensor.
- Ruimteluchtkwaliteit: Meting van de ruimteluchtkwaliteit via geïntegreerde luchtkwaliteitssensor. Weergave van de meetwaarden voor VOC, IAQ, eCO².
- De tastsensor moet worden aangevuld met apart te bestellen wippensets. Er zijn drie varianten van wippensets beschikbaar: zonder opschrift, met tekstkader of individueel gelaserd.
- De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie “normaal”) of verticaal (inbouwpositie “90° gedraaid”) worden ingebouwd.
- Wip- of toetsfunctie instelbaar voor elk bedieningsvlak.
- Tactiele feedback bij het indrukken van de toets.

Kenmerken

  • Tastsensor met geïntegreerde busaankoppelaar en de mogelijkheid een externe voeler met vaste bedrading aan te sluiten.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.
  • Functies: schakelen, dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur, kleurbesturing, jaloezie, waardegever, scène-neveneenheid, 2-kanaals bediening en thermostaatneveneenheid.
  • Schakelen: reactie bij het indrukken en/of loslaten, inschakelen, uitschakelen, omschakelen.
  • Dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur: tijden voor korte en lange bediening, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lange bediening, zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening.
  • Kleurbesturing: soort kleurbesturing, kleurruimte en kleurwaarden zijn instelbaar. Het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en doorlopen van kleuren/lichtsterkteaansturing, de startwaarde en de stapgrootte van de verstelling en de telegramherhaling bij langere bediening zijn instelbaar.
  • Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
  • Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en de waarde zijn instelbaar.
  • Scènes doorschakelen / scènes deelnemers dimmen. Visualisatie van de scène via ledkleur
  • Scènefunctie: interne opslag van maximaal acht scènes met acht uitgangskanalen.
  • 2-kanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
  • Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde) zijn instelbaar.
  • Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp. wippen.
  • 4-traps grenswaardefunctie voor de luchtkwaliteit in de ruimte VOC, IAQ, eCO2

Eigenschappen thermostaatneveneenheid

  • De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar. Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
  • Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
  • Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met interne voelers of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.

Functies van de status-led

  • De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging, statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
  • Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De status-leds kunnen rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars of wit branden.
  • De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met de nachtstand kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een communicatie-object worden gereduceerd.
  • Daarnaast kan voor elke status-led een overlappende functie worden vrijgegeven, waardoor een andere kleur en een ander indicatietype kan worden ingesteld.
  • Led alarmmelding: alle leds van de tastsensor kunnen bij een alarmmelding gelijktijdig rood knipperen.
  • Led-oriëntatieverlichting: ter oriëntatie kunnen alle leds permanent zijn uit- of ingeschakeld, de status van een afzonderlijk communicatieobject weergeven (AAN, UIT, knipperen) of bij een willekeurige druk op de toets worden ingeschakeld en na verstrijken van een vertragingstijd automatisch weer worden uitgeschakeld.
  • Led-verkeerslichtfunctie voor de luchtkwaliteit in de ruimte (VOC).

Algemene functies

  • Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp. wippen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Gira One mediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
AansluitingAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte13,8 mm
Toetsvlak70 x 70 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Geschikt voor updates.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.
  • De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie 'normaal') of verticaal (inbouwpositie '-90° gedraaid') worden ingebouwd.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
Datablad

Bestektekst

Tastsensor 4.70 Komfort voor Gira One

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.19 MB

Download
Tastsensor 4.70 Standard / Komfort

vanaf versie 5.7.7 en 6.1.1

Artikelnr. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

ZIP, 3.55 MB

Download
Tastsensor 4.70 Standard / Komfort voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.21 MB

Download
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 3.17 MB

Download
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 301.72 KB

Download
Pushbutton sensor Komfort 4.70 for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 236.56 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen