0

Tastsensor 4.70 Komfort 2x pour Gira One et KNX System 70, avec bascule de mise en servide

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5342 00
162,52
4010337128762
1/5
46

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337128762
Réf. 5342 00UC 1/5
162,52 EURSP 46

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Capteur tactile doté d'une nouvelle technologie multicapteurs intégrée :
- Mesure de la température :
Mesure de la température ambiante via une sonde interne, une sonde filaire, une sonde interne et une sonde filaire, ou une sonde interne et une sonde externe.
- Mesure de l'humidité ambiante : mesure de l'humidité de l'air ambiant via une sonde interne.
- Qualité de l'air ambiant : mesure de la qualité de l'air ambiant via un capteur de qualité de l'air intégré. Affichage des valeurs mesurées pour les COV, la QAI et l'eCO².
- Le capteur à bouton-poussoir doit être complété par des kits de boutons-poussoirs à commander séparément. Trois variantes de kits de boutons-poussoirs sont disponibles : kits de boutons-poussoirs sans possibilité d'étiquetage, avec champ d'étiquetage ou boutons-poussoirs gravés au laser sur mesure.
- Le capteur tactile peut être installé à l'horizontale (position de montage « normale ») ou à la verticale (position de montage « pivotée de 90° »).
- Fonction bascule ou touche réglable pour chaque surface de commande.
- Retour tactile lors de l'appui sur la touche.

Caractéristiques

  • Tastsensor avec coupleur de bus intégré et la possibilité de raccorder un capteur câblé à distance.
  • Capteur de température intégré.
  • Fonctions : Commutation, variation de la luminosité et de la température des couleurs, commande des couleurs, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d’ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
  • Commutation : Réaction en appuyant et/ou relâchant, allumant, éteignant, commutant.
  • Variation de la luminosité et de la température des couleurs : Temps pour un actionnement long et court, varier à plusieurs niveaux, répétition de télégramme en cas d’actionnement long, envoi d’un télégramme d’arrêt au terme de l’actionnement.
  • Commande des couleurs : le type de commande des couleurs, le système et les valeurs chromatiques sont réglables. Il est possible de régler la commande à l'appui, le temps entre la commutation et l'enchaînement des couleurs / le réglage de la luminosité, la valeur de départ et le pas du réglage ainsi que la répétition de télégramme en cas d'actionnement long.
  • Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
  • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
  • Activation de scénarios / variation des participants aux scénarios. Visualisation de scénario par couleur de LED.
  • Fonction d’ambiance : Sauvegarde interne de jusqu’à huit ambiances avec huit canaux de sortie.
  • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
  • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
  • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
  • Fonction de valeur seuil à 4 niveaux pour la qualité de l’air ambiant COV, IAQ, eCO2

Caractéristiques postes secondaires de régulateur

  • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
  • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
  • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

Fonctions de la LED d’état

  • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage de la valeur de consigne.
  • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d’état apparaissent au choix en rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc.
  • La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.
  • En outre, une fonction superposée peut être validée pour chaque LED d’état, une autre couleur et un autre type d’affichage sont alors réglés.
  • LED message d’alarme : Toutes les LED du Tastsensor peuvent clignoter simultanément en rouge en cas de message d’alarme.
  • Éclairage d’orientation LED : Pour l’orientation, toutes les LED peuvent être durablement éteintes ou allumées, afficher l’état d’un objet de communication distinct (ON, OFF, clignoter) ou être allumées par pression de touche au choix et automatiquement éteintes à nouveau après expiration d’un délai de temporisation.
  • LED - Fonction de feu pour la qualité de l’air ambiant (COV).

Fonctions générales

  • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Support Gira OneTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
RaccordementBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage13,8 mm
Clavier70 x 70 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Possibilité de mise à jour.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
  • Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Anneau de support avec vis compris dans la livraison.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Tastsensor 4.70 Komfort pour Gira One

Mode d'emploi.

Réf. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.2 MB

Téléchargement
Tastsensor 4.70 Standard / Komfort

à partir des versions 5.7.7 et 6.1.1

Réf. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

ZIP, 3.55 MB

Téléchargement
Tastsensor 4.70 Standard / Komfort pour KNX

Mode d'emploi.

Réf. 5311 00 5312 00 5314 00 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 1.21 MB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

Technical documentation.

Réf. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 3.17 MB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.70 Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 301.72 KB

Téléchargement
Pushbutton sensor Komfort 4.70 for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5341 00 5342 00 5344 00

PDF, 236.56 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription