0

System 3000 romtermostatinnsatsmed følertilkobling

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5395 00
4010337036128
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337036128
Art.nr. 5395 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Kobling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Inngang for omkobling til kjøledrift.
  • Avbryter oppvarmingen etter 60 minutter (overopphetingsvern for et varmeapparat).
  • Tilkobling av en fjernføler (tilbehør) mulig.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Varmeaktuator enkel
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat:Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ forsyvning av nominell verdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon.
    Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompenseringUnderenhetinngangen benyttes til omkobling mellom oppvarming og kjøling.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm10 mA til 16 A
Tilkoblingseffektmaks. 3600 W
Anbefalt monteringshøyde1,50 m
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad


Programvare


Romtermostat-innsats med følertilkobling
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, opp til indeks I03.

Art.nr. 5395 00

PDF, 253.77 KB

Nedlasting
Romtermostat-innsats med følertilkobling
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeks I04.

Art.nr. 5395 00

PDF, 629.1 KB

Nedlasting
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Room temperature controller insert with sensor connection
Bruksanvisninger

Operating instructions, up to index I03.

Art.nr. 5395 00

PDF, 253.7 KB

Nedlasting
Room temperature controller insert with sensor connection
Bruksanvisninger

Operating instructions, from index I04.

Art.nr. 5395 00

PDF, 629.26 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase