0

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente System 3000con conexión de sonda

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5395 00
4010337036128
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337036128
Ref. 5395 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Conmutación de sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico y de accionamientos de regulación térmicos.
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Entrada para cambiar al modo de frío.
  • Interrumpe el proceso de calentamiento al cabo de 60 minutos (protección contra el sobrecalentamiento de un calentador).
  • Se permite la conexión de una sonda a distancia (accesorio).

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Actuador de calefacción de 1 elemento
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura ambiente:Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2 puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de válvulas.Control cíclico de la temperatura del suelo, modo de mantenimiento para la salida de válvulas, función de protección contra heladas (automática o por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función Boost, compensación para verano e invierno.La entrada de dispositivo auxiliar sirve para conmutar entre el modo de calefacción y el de refrigeración.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by0,1 a 0,5 W
Corriente de conmutación10 mA hasta 16 A
Potencia de conexiónMáx. 3600 W
Altura de montaje recomendada1,50 m
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos


Texto descriptivo


Mecanismo de regulador de temperatura ambiente con conexión de sensor
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, hasta el índice I03.

Ref. 5395 00

PDF, 254.51 KB

Descarga
Mecanismo de regulador de temperatura ambiente con conexión de sensor
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, del índice I04.

Ref. 5395 00

PDF, 630.31 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios