0

Modulo regolatore della temperatura ambiente System 3000 con collegamento per sensore

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5395 00
118,68
4010337036128
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337036128
Cod. art. 5395 00Conf. 1/5
118,68 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Commutazione di impianti di riscaldamento elettrico a pavimento e attuatori termici.
  • Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
  • Ingresso per il passaggio alla modalità di raffreddamento.
  • Interrompe il processo di riscaldamento dopo 60 minuti (protezione da surriscaldamento di un apparecchio di riscaldamento).
  • Possibilità di collegare un sensore remoto (accessorio).

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

  • Attuatore riscaldamento 1 canale
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole.Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per l’uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno.L’ingresso per apparecchi derivati serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byda 0,1 a 0,5 W
Corrente di commutazioneda 10 mA a 16 A
Potenza di collegamentoMax. 3600 W
Altezza di montaggio consigliata1,50 m
Profondità di montaggio24 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo regolatore della temperatura ambiente con collegamento sensore

Istruzioni per l'uso, fino all'indice I03.

Cod. art. 5395 00

PDF, 254.17 KB

Download
Modulo regolatore della temperatura ambiente con collegamento sensore

Istruzioni per l'uso, dall'indice I04.

Cod. art. 5395 00

PDF, 629.61 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 room temperature controller insertwith sensor connection

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5395 00

PDF, 164.34 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale