Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Spenningsforsyning | via batteriet til en røykvarsler |
| Batterilevetid | opptil 10 år (etter aktivering) |
| Lydsignal | Alarm: minst 85 dB (A) |
| Visuelt signal | lysring (rød LED) |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +55 °C |
| Innbyggingshøyde | maks. 6 m |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Bruksområde | DIN 14676 |
| Standarder | |
| DIN 14604 | |
| Konstruksjon | A |
| Batteri | |
| Type | U9VL-J-P |
| UN-nr. | 3091 |
| Mål | |
| Hus | Ø 125 H 48 |