Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Alimentación eléctrica | mediante la pila del detector de humos |
| Vida útil de la pila | hasta 10 años (tras la activación) |
| Señal acústica | Alarma: mín. 85 dB (A) |
| Señal óptica | Círculo luminoso (LED rojo) |
| Temperatura ambiente | de -5 °C a +55 °C |
| Altura de montaje | 6 m como máx. |
| Tipo de protección | IP30 |
| Ámbito de aplicación | DIN 14676 |
| Normas | |
| DIN 14604 | |
| Diseño | A |
| Pila | |
| Tipo | U9VL-J-P |
| N.º NU | 3091 |
| Dimensiones | |
| Caja | Ø 125 × Al 48 |