0

Czujnik alarmowy dymu Dual Q

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2336 02
4010337014591
1/12

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337014591
Nr artykułu 2336 02Op. 1/12
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Łączony czujnik alarmowy dymu i termiczny z zasilaniem bateryjnym.
  • Różna sygnalizacja alarmu pożarowego i alarmu w przypadku wysokiej temperatury.
  • Wykrywanie wysokiej temperatury za pomocą funkcji maksymalnej i różnicowej.
  • Tłumiony sygnał alarmowy (ca. 75 dB (A)) podczas testu działania.
  • Zintegrowany przycisk funkcyjny do np. potwierdzania alarmu, testu działania i wyciszenia.
  • Wykrywanie dymu z możliwością wyłączenia.
  • Automatyczny autotest analizy dymu z kompensacją zanieczyszczeń.
  • Wskazanie zanieczyszczenia lub usterki.
  • W ciemności opóźniona do 12 h sygnalizacja usterek technicznych.
  • Wskaźnik „słaba bateria”.
  • Możliwość połączenia przewodowego w sieć maks. 40 czujników alarmowych dymu.
  • Interfejs do trzech opcjonalnych modułów (moduł KNX, moduł radiowy, moduł przekaźnikowy) przy jednoczesnym stosowaniu zacisku sieciowego.

Dane techniczne

Zasilanie
Żywotność baterii
Sygnał dźwiękowy
Sygnał optyczny
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +55 °C
Wysokość montażu
Stopień ochrony
Zakres zastosowań
Bateria
TypU9VL-J-P
Nr UN3091
Wymiary
ObudowaØ 125 × wys. 48 mm

Dalsze linki

Czujnik dymu Gira
Więcej

Czujki dymu ratują życie - czujka dymu Dual Q Gira zapewnia podwójną ochronę
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 233602

RFA, 368 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 233602

IFC, 48.47 KB

Do pobrania
Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2336 02

PDF, 279.27 KB

Do pobrania
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Do pobrania
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Nr artykułu 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Do pobrania
Smoke alarm device Dual Q

Installation and operating instructions

Nr artykułu 2336 02 2346 02

PDF, 270.06 KB

Do pobrania
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Nr artykułu 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych