Dekkramme Gira Standard 55 renhvit silkematt
Enkel
0211 04
1420501
4010337211044
1/10/100
1,5-dobbel
1001 04
4010337881315
1/10
Dobbel
0212 04
1420005
4010337212041
1/10/100
dobbel, uten mellomstykke
1002 04
4010337002048
1/10
3-dobbel
0213 04
1420006
4010337213048
1/10/100
4-dobbel
0214 04
1420015
4010337214045
1/5
5-dobbel
0215 04
1420016
4010337215042
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
Merknader
Også egnet for kanalinstallasjoner. Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.
Mål
| Bredde | 80,70 mm |
| Høyde | 151,80 mm |
| Dybde | 11,40 mm |
Ytterligere koblinger
Gira Standard 55 - Alle funksjonene i basisinstallasjonen
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021204
RFA, 372 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021204
IFC, 83.6 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white matt
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 04
PDF, 143.5 KB
Gira Standard 55
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase