Cadre de finition Gira Standard 55 blanc satiné 1x
0211 04
3,21
4010337211044
1/10/100
21
2x
0212 04
5,48
4010337212041
1/10/100
21
2x sans nervure centrale
1002 04
4,05
4010337002048
1/10
01
3x
0213 04
9,66
4010337213048
1/10/100
01
4x
0214 04
16,71
4010337214045
1/5
01
5x
0215 04
27,49
4010337215042
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 80,70 mm Hauteur 151,80 mm Profondeur 11,40 mm
Liens supplémentaires Gira Standard 55 - Richesse fonctionnelle dans l'installation de base En savoir plus
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white matt Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Réf. 0211 04
PDF, 143.5 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias