0

Trappenhuisverlichtingsautomaat

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
0821 00
120,55
4010337821007
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337821007
Artikelnr. 0821 00VE 1
EUR 120,55PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Handmatig of automatisch schakelen van licht in trappenhuizen.
  • Inschakelen door middel van System 2000 en System 3000 basiselement impulsgever of wipdrukcontacten.
  • Nalooptijd instelbaar.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor de stuuringang.
  • Automatische functie met of zonder uitschakelwaarschuwing.
  • Licht permanent in- of uitschakelen.
  • Toepassing in 3- of 4-draadsschakeling.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Stroombelasting stuuringang A140 mA
SchakelspanningAC 250 V
Schakelstroom ohms16 A
Inschakelstroom 20 msmax. 165 A
Minimale schakelstroom AC100 mA
Aansluitvermogen
HV-ledlampentyp. 400 W
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2300 W
Tronic-trafo1500 W
gewikkelde trafo1000 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd1200 VA
TL-lampen,duoschakeling2300 (140 µF)
TL-lampen, parallel gecompenseerd920 VA
VSAtype-afhankelijk
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Stuurleidingmax. 100 m
Inschakelduur10 s tot 15 min
Omgevingstemperatuur+5 °C tot +45 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE)1
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 082100

RFA, 456 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 082100

IFC, 14.71 KB

Download
Impulsgeverbasiselement, Trappenhuisverlichtingsautomaat

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 0821 00 5410 00

PDF, 506.87 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase