eNet draadloze schakel- of drukactuator 8-voudig / jaloezieactuator 4-voudig


DIN-rail
333,30 EUR
Art.nr. 5435 00
1154904
EAN 4010337774280
VE 1
PS 42

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • De eNet draadloze schakel- resp. tast- of jaloezieactuator ontvangt over een dataleiding van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server telegrammen voor het schakelen van verlichting of het aansturen van elektrisch bediende raambekledingen.
  • Er worden telkens twee uitgangen in dezelfde bedrijfsstand gebruikt (schakelen, drukken, jaloezie of rolluik).
  • Schakelen van verlichting of éénfase-ventilatormotoren.
  • Aansturen van elektrisch bediende raambekledingen, zoals bv. jaloezieën, rolluiken of markiezen.
  • Bedrijfsstanden: Schakelactuator, tastactuator per uitgang of jaloezieactuator, rolluikactuator voor uitgangparen instelbaar.
  • Statusretourmelding naar eNet draadloze zenders.
  • Scènebedrijf.
  • Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).
  • Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
  • Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
  • Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
  • Looptijd raambekleding op te slaan.
  • Omkeertijd lamellen op te slaan.

Met eNet-server instelbaar:

  • Knipperfunctie.
  • Nalooptijd.
  • In- of uitschakelvertraging.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Minimale schakelherhaaltijd.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Omkeertijd bij richtingomkering.
  • Looprichting inverteerbaar (bv. voor dakramen).
  • Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Schakelvermogen AC 230 V:
16 A / AC 1

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2000 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA
Ledlampen
(faseaansnijding):
typ. 500 W
Spaarlamp:
typ. 500 W
Motoren:
1000 W
Capacitieve belasting:
690 VA (560 µF)

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m

Aanwijzingen

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet-server vereist.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
543500
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
484 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
543500
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
164 Kb

Draadloze schakel- of drukactuator achtvoudig/jaloezieactuator viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
5435 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.457 Kb

eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
2.730 Kb

eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
6.822 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst