0

Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™ Kabelschoen/soldeeraansluiting

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5666 03
86,06
4010337461487
1
01
zwart mat
5666 10
86,06
4010337461494
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337461487
Artikelnr. 5666 03VE 1
EUR 86,06PS 01
zwart mat
EAN 4010337461494
Artikelnr. 5666 10VE 1
EUR 86,06PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
maximum1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum1 x 4 mm² (11 AWG)

Let op

  • Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Communicatietechniek

Inbouwdieptes voor apparaten.

PDF, 276.81 KB

Download
WBT-0708 Cu nextgen™ insert Cable lug/solder termination

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5666 01 5666 03 5666 10

PDF, 148.49 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase