0

Moduł podtynkowy WBT-0708 Cu nextgen™ Końcówka kablowa/przyłącze lutowane

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5666 03
4010337461487
1
czarny matowy
5666 10
4010337461494
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337461487
Nr artykułu 5666 03Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337461494
Nr artykułu 5666 10Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
maksimum1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum1 x 4 mm² (11 AWG)

Wskazówki

  • Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.
  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40
Arkusz danych

Oprogramowanie

WBT-0708 Cu nextgen™ insert Cable lug/solder termination

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5666 01 5666 03 5666 10

PDF, 148.49 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych