0

Insats WBT-0708 Cu nextgen™ Kabelsko/lödanslutning

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5666 03
4010337461487
1
01
svart matt
5666 10
4010337461494
1
01

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337461487
Art.nr 5666 03VE 1
PS 01
svart matt
EAN 4010337461494
Art.nr 5666 10VE 1
PS 01

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Anslutningsarea
maximum1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum1 x 4 mm² (11 AWG)

Anmärkning

  • Ej avsedd för monteringsramar med lock.
  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen