0

Module WBT-0708 Cu nextgen™ Soulier de câble/connexion soudée

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5666 03
86,06
4010337461487
1
01
noir mat
5666 10
86,06
4010337461494
1
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337461487
Réf. 5666 03UC 1
86,06 EURSP 01
noir mat
EAN 4010337461494
Réf. 5666 10UC 1
86,06 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

section de raccordement
maximum1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum1 x 4 mm² (11 AWG)

Indications

  • Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

WBT-0708 Cu nextgen™ insert Cable lug/solder termination

EC Declaration of conformity

Réf. 5666 01 5666 03 5666 10

PDF, 148.49 KB

Téléchargement
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias