0

Basiselement mini-jack 3,5 mm Verloopkabel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
zwart mat
5649 10
43,92
4010337460947
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337460930
Artikelnr. 5649 03VE 1
EUR 43,92PS 01
zwart mat
EAN 4010337460947
Artikelnr. 5649 10VE 1
EUR 43,92PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart.
  • Achteraansluiting: schroefklemmen.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
max. 6 mm2
maximum2,5 mm²
minimum1mm²
Aansluiting
Aan achterzijde4mm²
Datablad

Bestektekst

Communicatietechniek

Inbouwdieptes voor apparaten.

PDF, 276.81 KB

Download
Communicatietechniek

Overzicht technische gegevens.

PDF, 100.74 KB

Download
Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase